??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
LS981WW
Short Description
Rahmen 1fach, senkrechte und waagerechte Montage, Duroplast, LS 990, alpinweiß
Long Description
Rahmen 1fach, alpinweiß für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. Material: Duroplast Maße (B x H): 81 x 81 mm
ETIM Klasse
EC000007
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Schaltereinsätze
0
Mit Montagerahmen
false
Unterputzmontage
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
8022
Transparent
false
Mit Klappdeckel
false
Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Befestigungsart
sonstige
Breite
81
Höhe
81
Tiefe
11
Einbaubreite
70
Einbauhöhe
70
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377114609.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models