??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
UAE8-8UPOK6
Kurzbeschreibung
Datendose Cat. 6 / Cat. 6A iso für 2 Terminals (getrennt)
Langbeschreibung
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) für anwendungsneutrale Netzwerke geschirmte LSA-Anschlussklemmen flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten für UP-Gerätedosen geeignet RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz), Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801 Amendment 2 und Cat. 6A gem. TIA/EIA-568-B.2-10 2008 geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at ≥ 1000 Steckkzyklen, RJ 11/12 fehlstecksicher
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
Basiselement
Verwendung
sonstige
Tragring
false
Mit Staubschutz
false
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
-
Mit Aufdruck
-
Montageart
Unterputz
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
-
Antibakterielle Behandlung
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
2
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
true
Gehäuse geschirmt
false
Lüsterklemme
false
Mit Beleuchtung
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377987746.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD