??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
SV539-948LED
Kurzbeschreibung
Spannungsversorgung, 9...48 V
Langbeschreibung
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Das "Netzteil" dient ausschließlich zur Spannungsversorgung der LED-Lichtsignale (Art.-Nr. ..539..). Es ist nicht dimmbar. Nennspannung AC-Betrieb: AC 9 ... 36 V ~, 50 Hz DC-Betrieb: DC 12 ... 48 V Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C Anschlüsse: F1, ⊥, F2 Schutzklasse (bei montiertem Aufsatz): II Leistungsaufnahme (bei montiertem Aufsatz) AC-Betrieb: 2 x 1,5 VA DC-Betrieb: 2 x 1,0 W Anschluss: Schraubklemmen max. klemmbarer Leitungsquerschnitt: 2 x 2,5 mm2 oder 1 x 4 mm2
ETIM Klasse
EC002540
Spannungsart der Versorgungsspannung
-
1. Ausgangsspannung
-
2. Ausgangsspannung
-
3. Ausgangsspannung
-
Max. Ausgangsstrom 1
-
Max. Ausgangsstrom 2
-
Max. Ausgangsstrom 3
-
Ausgangsspannung einstellbar
-
Nennwert Ausgangsspannung 1
-
Nennwert Ausgangsspannung 2
-
Nennwert Ausgangsspannung 3
-
Nennwert Ausgangsstrom 1
-
Nennwert Ausgangsstrom 2
-
Nennwert Ausgangsstrom 3
-
Kurzschlussfest
-
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz
-
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz
-
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
-
Ausgangsspannung geregelt
-
Leistungsaufnahme
-
Leistungsabgabe
-
Stabilisiert
-
Ausführung des elektrischen Anschlusses
-
Tragschienenmontage möglich
-
Wandmontage möglich
-
Geeignet für Reiheneinbau
-
Breite in Teilungseinheiten
-
Einbaubreite
-
Einbauhöhe
-
Direktmontage möglich
-
Breite
-
Höhe
-
Tiefe
-
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
-
SIL nach IEC 61508
-
Performance Level nach EN ISO 13849-1
-
Schutzart (IP)
-
Schutzart (NEMA)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377020900.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models