??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
PLS1D05WW
Kurzbeschreibung
LED-Strahler Plug & Light, 2.700 K, alpinweiß
Langbeschreibung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmbarer Lichtaufsatz für die Beleuchtung im Innenbereich Montage an Wand oder Decke durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems Produkteigenschaften Dimmen mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 K Symmetrische Optik, Abstrahlwinkel von 35° Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar Verstellbarer Blendvorsatz über 3 Raststufen (5, 10 und 15 mm) Schwenkbar um 90° Stufenlos drehbar um 360° Demontage mittels Magnet, z.B. Art.-Nr.: PL MAGNET 01 Nennspannung: DC 12 V SELV Leistungsaufnahme: 5,6 W Anschlussart: elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte Schutzklasse: III Lichtstrom: 390 lm Farbtemperatur: 2.700 K Farbwiedergabeindex: typ. 85 Abstrahlwinkel: 35 ° Durchmesser: 42 mm Länge ohne Blendvorsatz: 80 mm Länge mit Blendvorsatz: 85 ... 95 mm Gehäusematerial: Aluminium lackiert / Kunststoff Energieeffizienzklasse: G Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen, die nicht getauscht werden können.
ETIM Klasse
EC002892
Geeignet für Wandmontage
true
Geeignet für Pendelaufhängung
false
Geeignet für Deckenmontage
true
Geeignet für Einbaumontage
false
Geeignet für Anbaumontage
false
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
-
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
-
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse
-
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
sonstige
Ausführung des Rasters
-
Spannungsart
DC
Nennspannung
12
Nennstrom
-
Betriebsgerät
-
Mit Betriebsgerät
-
Austauschbares Betriebsgerät
-
Dimmung 0-10 V
-
Dimmung 1-10 V
-
Dimmung DALI-2
-
Dimmung DALI
false
Dimmung DMX
-
Dimmung DSI
-
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
-
Dimmung GPRS
-
Dimmung LineSwitch
-
Dimmung herstellerspezifisch
-
Dimmung Netzspannungsmodulation
-
Dimmung Phasenabschnitt
-
Dimmung Phasenanschnitt
-
Dimmung programmierbar
-
Dimmung RF
-
Dimmung Sine Wave Reduction
-
Dimmung Touch and Dim
-
Dimmung Zigbee
-
Dimmung mit Push-button
-
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
-
Ohne Dimmfunktion
false
Lichtverteiler
-
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
-
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
-
Lichtaustritt
-
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
-
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
-
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
-
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
-
Energieeffizienzindex (EEI)
-
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
-
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
-
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
-
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
-
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
-
Schutzart (IP)
-
Schutzart (NEMA)
-
Schlagfestigkeit
-
Schutzklasse
-
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
-
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
5.000
Geeignet für Notlicht
false
Notstromversorgung integriert
-
Mit Bewegungsmelder
false
Mit Lichtsensor
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
-
Mit Luftschlitzen
false
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
-
Geeignet für Lampenleistung
-
Max. Systemleistung
5
Leuchtenlichtausbeute
-
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
390
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
2700
Flimmerwert Pst LM
-
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor
-
Stroboskopeffektwert SVM
-
Konstant-Lichtstrom-Regelung
-
Breite
-
Höhe/Tiefe
-
Länge
-
Außendurchmesser
-
Einbaulänge
-
Einbaubreite
-
Einbauhöhe/-tiefe
-
Einbaudurchmesser
-
Art der Verdrahtung
-
Polzahl
-
Leiterquerschnitt
-
Anschlussart
sonstige
Klirrfaktor (THD)
-
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
-
Blendbegrenzung (UGR)
-
Lichtstärke
-
Farbtemperatur einstellbar
-
Lichtstrom einstellbar
-
Ausstrahlungswinkel einstellbar
-
Bedienung über Bluetooth
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377174863.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models