카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
NRSULR0834
Jung
Einzelartikel
Produktlösungen
Notruf-WC-Set
Serie LS graphitschwarz matt
Powered by
CAD모델 선택
{jung/6300430534/6597092254/6597101762/6367864588/nrsulr0834.prj},{NB=NRSULR0834},{SUPPLIERPID=NRSULR0834},{ABBILDUNG=../../../_pool_/c9/65/jung_nrsulr0834.png},{DESCSHORT=Notrufsystem Umlenkrollen-Set},{DESCLONG=Mit dem Umlenkrollen-Set ist der Zugkontakt immer erreichbar, auch für liegende Personen. Das entspricht den Forderungen der niederländischen Norm NEN 1814 für die Ausrüstung von Behindertentoiletten mit dem Notrufset. Das Set ist für eine Umlauflänge bis 20 Metern vorgesehen. Vom Zugschalter wird die Zugschnur über Block- und Vogelrollen umlaufend durch den Raum geführt. Das Ende bildet die Zugfeder mit der Ringschraube. Montagehöhe für die Zugschnur ist 0,40 m über dem Fußboden.},{ETIM80_CLASSID=EC002217},{WERKSTOFF_DES_GEHAEUSES=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
NRSULR0834
Kurzbeschreibung
Notrufsystem Umlenkrollen-Set
Langbeschreibung
Mit dem Umlenkrollen-Set ist der Zugkontakt immer erreichbar, auch für liegende Personen. Das entspricht den Forderungen der niederländischen Norm NEN 1814 für die Ausrüstung von Behindertentoiletten mit dem Notrufset. Das Set ist für eine Umlauflänge bis 20 Metern vorgesehen. Vom Zugschalter wird die Zugschnur über Block- und Vogelrollen umlaufend durch den Raum geführt. Das Ende bildet die Zugfeder mit der Ringschraube. Montagehöhe für die Zugschnur ist 0,40 m über dem Fußboden.
ETIM Klasse
EC002217
Werkstoff des Gehäuses
-
Durchmesser
-
Max. Seildurchmesser
-
Max. Belastung
-
Doppelrolle
-
Art des Lagers
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377103016.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성