??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
NRSLS0834NTSW
Kurzbeschreibung
Notrufsystem Netzteil, Serie LS, schwarz
Langbeschreibung
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Spannungsversorgung des Notrufsystems mit DC 24 V
ETIM Klasse
EC002247
Ausführung
Netzgerät
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
Spannungsart
AC
Nennspannung AC
230.000
Nennspannung DC
-
Mit Trafo
true
Schutzart (IP)
IP20
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377055582.htm
Embedded user actions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés