??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
MAAL1021
Kurzbeschreibung
Multimedia-Anschlusssystem Cinch Audio, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
ETIM Klasse
EC002605
Aufputzmontage
false
Unterputzmontage
true
Kanaleinbau
true
Bodentank/Unterflurmontage
false
Befestigungsart
schrauben
Modular
false
Anzahl der Datenanschlüsse
1
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN
0
Anzahl der Modulslots
0.000
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig
0
Anzahl der Anschlüsse USB
0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen
1
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm
0
Farbe
sonstige
RAL-Nummer
ERROR
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377071094.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models