??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LSZAL982BF
Kurzbeschreibung
Rahmen 2fach, senkrechte und waagerechte Montage, Thermoplast lackiert, LS ZERO, Aluminium
Langbeschreibung
Rahmen 2fach, Aluminium zur Montage von Geräten und Abdeckungen der Serie LS in die Einputzadapter, Art.-Nrn.: PA 98.. für waagerechte und senkrechte Kombination IP20 Material: Thermoplast lackiert Maße (B x H): 81 x 152 mm
ETIM Klasse
EC000007
Anzahl der Einheiten
2
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Schaltereinsätze
0
Mit Montagerahmen
false
Unterputzmontage
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Mit Klappdeckel
false
Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Breite
81
Höhe
152
Tiefe
0
Einbaubreite
70
Einbauhöhe
70
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377164741.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models