??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS990TVWW
Kurzbeschreibung
Abdeckung für Antennendosen 1fach, Thermoplast, Serie LS, alpinweiß
Langbeschreibung
Material: Thermoplast für Universal-Antennendosen Art.-Nrn.: EDU 04 F, GEDU 10, GEDU 15 für Antennen-Steckdose nach DIN 45330
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
sonstige
Verwendung
sonstige
Tragring
false
Mit Staubschutz
false
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
false
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
1
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
false
Lüsterklemme
false
Mit Beleuchtung
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377136908.htm
Embedded user actions
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen