??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS990NAGL
Kurzbeschreibung
Transparente Wippe, Serie LS
Langbeschreibung
für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U für beliebige Beschriftung oder Dekor-Einlagen
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
Textfeld
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377129702.htm
Embedded user actions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)