您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
LS990NAGL
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Serie LS
glanzchrom
Abdeckungen
Powered by
CAD模型選擇
{jung/6300430534/6300430682/6596887049/6367990336/6367990337/ls990nagl.prj},{NB=LS990NAGL},{SUPPLIERPID=LS990NAGL},{BREITE=70},{HOEHE=70},{ABBILDUNG=../../../_pool_/a6/4f/jung_ls990nagl.png},{DESCSHORT=Transparente Wippe, Serie LS},{DESCLONG=für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U für beliebige Beschriftung oder Dekor-Einlagen},{ETIM80_CLASSID=EC000011},{AUSFUEHRUNG=einteilige Wippe},{AUFDRUCK_KENNZEICHNUNG=Textfeld},{ABTASTBARES_SYMBOL_BARRIEREFREI=false},{VERWENDUNG=Schalter/Taster},{GEEIGNET_FUER_BUSSYSTEM_TASTERANKOPPLUNG=false},{BEFESTIGUNGSART=Klemmbefestigung},{KONTROLLFENSTER_LICHTAUSLASS=false},{WERKSTOFF=Kunststoff},{WERKSTOFFGUETE=Thermoplast},{HALOGENFREI=true}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS990NAGL
Kurzbeschreibung
Transparente Wippe, Serie LS
Langbeschreibung
für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U für beliebige Beschriftung oder Dekor-Einlagen
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
Textfeld
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377129702.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表