??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS990KO5K
Kurzbeschreibung
Wippe mit Lichtleiter, Symbol Klingel, Duroplast, Serie LS, weiß
Langbeschreibung
Wippe, weiß für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U Material: Duroplast Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung
Symbol "Klingel"
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
true
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
true
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1013
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377344457.htm
Embedded user actions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)