??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS990BFKLSW
Kurzbeschreibung
Klappdeckel mit Rückstellfeder, Klappdeckel, Thermoplast, Serie LS, schwarz
Langbeschreibung
für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm Material: Thermoplast Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000007
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Schaltereinsätze
0
Mit Montagerahmen
false
Unterputzmontage
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
Transparent
false
Mit Klappdeckel
true
Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Befestigungsart
sonstige
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
18
Einbaubreite
-
Einbauhöhe
-
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377148178.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models