??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS981GGO
Kurzbeschreibung
Rahmen 1fach, senkrechte und waagerechte Montage, Metall mit echter Goldauflage, LS 990, vergoldet
Langbeschreibung
Rahmen 1fach, vergoldet für waagerechte und senkrechte Kombination IP20 Material: Metall mit echter Goldauflage Maße (B x H): 81 x 81 mm
ETIM Klasse
EC000007
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Schaltereinsätze
0
Mit Montagerahmen
false
Unterputzmontage
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
metallic
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
Gold
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Mit Klappdeckel
false
Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Befestigungsart
sonstige
Breite
81
Höhe
81
Tiefe
11
Einbaubreite
70
Einbauhöhe
70
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377112650.htm
Embedded user actions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)