??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS965-2SW
Kurzbeschreibung
Potentialausgleich-Steckdose, Duroplast, Serie LS, schwarz
Langbeschreibung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) mit 2 Steckerstiften nach DIN 42801, für Leiter bis 6 mm2
ETIM Klasse
EC000090
Zusammenstellung
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung
Steckdose 2-fach
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
Transparent
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377025158.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models