??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS582ALG
Kurzbeschreibung
Aufputz-Kappe 2fach, Duroplast, Serie LS, lichtgrau
Langbeschreibung
mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie LS (außer Kippschalter LS 1912, Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13) 152 x 81 x 47 mm Einbautiefe max. 34 mm
ETIM Klasse
EC000080
Zusammenstellung
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme
-
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Einheiten
2
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Form
rechteckig
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Transparent
false
Mit Abdeckrahmen
true
Kanalübergreifende Montage
false
Mit Kanaleinführung
false
Mit Kabeleinführung
false
Mit Verschraubungseinführung
false
Schlagfest
-
Schutzart (IP)
-
Gerätebreite
81
Gerätehöhe
152
Gerätetiefe
47.000
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377322684.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models