??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS1969USBWW
Kurzbeschreibung
Abdeckung für USB-Ladegerät, (gerastet), Serie LS, alpinweiß
Langbeschreibung
für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW Material: Thermoplast Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
-
Aufdruck/Kennzeichnung
-
Abtastbares Symbol/barrierefrei
-
Verwendung
-
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
-
Befestigungsart
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass
-
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Mit Beschriftungsfeld
-
Mit austauschbarer Linse/Symbol
-
Geeignet für Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377178786.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models