??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS1969-15NAWEWW
Kurzbeschreibung
Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 1fach, EMT, AMP, MTRJ, mit Schriftfeld, Serie LS, alpinweiß
Langbeschreibung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Verschlussklappe mit Rückstellfeder Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm für Modular-Jack-Steckbuchsen TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT) für Kabel Ø max. 10 mm: EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5 EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6 für Kabel Ø max. 6,5 mm: EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1 EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2 Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x, Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1 Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x, Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1 MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich für 1 Steckbuchse Ersatzteil: Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
sonstige
Verwendung
Modular-Jack
Tragring
true
Mit Staubschutz
true
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
1
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
false
Lüsterklemme
false
Mit Beleuchtung
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377178274.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models