??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS17281WW
Kurzbeschreibung
Automatikschalter 2,20 m, Universal, Serie LS, alpinweiß
Langbeschreibung
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. IP44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig lieferbar bis voraussichtlich 01.06.2023 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht Wandmontage auf Systemeinsatz Produkteigenschaften Funktionen direkt am Aufsatz Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht Dauer-Ein, Dauer-Aus Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster Dimmeinsatz ist über Nebenstelle dimmbar Zurücksetzen auf Werkseinstellung Funktionen über Clever Config App Helligkeitsschwelle einstellbar Einstellen der Empfindlichkeit der PIR-Sensoren Nachlaufzeit einstellbar Ein oder Aus für 0,5 - 5 Stunden Abschaltwarnung Dynamische Nachlaufzeit Anwesenheitssimulation Alarmfunktion Zeitschaltfunktion Bediensperre Reduzierte Basisempfindlichkeit Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Testbetrieb Programmierung von bis zu 16 individuellen Schaltzeitpunkten In Kombination mit einem Schalteinsatz Kurzzeitbetrieb In Kombination mit einem Dimmeinsatz Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit Einstellen der minimalen Helligkeit Einstellen der maximalen Helligkeit Hotelfunktion Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz Umgebungstemperatur: −20 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Helligkeitseinstellung: ca. 5 ... 500 lx (und Tagbetrieb) Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Nachlaufzeit: ca. 10 s ... 60 min Montagehöhe: 1,10 / 2,20 m Erfassungswinkel: 180° Erfassungsbereich (Montage bei 2,20 m) Empfindlichkeit 25 %: max. 7 m Empfindlichkeit 50 %: max. 11 m Empfindlichkeit 75 %: max. 13 m Empfindlichkeit 100 %: max. 15 m Erfassungsbereich (Montage bei 1,10 m) Empfindlichkeit 25 %: max. 7 m Empfindlichkeit 50 %: max. 8 m Empfindlichkeit 75 %: max. 9 m Empfindlichkeit 100 %: max. 10 m Funkfrequenz: 2,402 ... 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW (Klasse 2) Sendereichweite: typ. 10 m Schutzgrad: IP20 Material: Thermoplast Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000138
Ausführung
Bewegungsmelder
Montageart
Unterputz
Konstantlichtregelung
false
HLK-Ansteuerung
false
Vernetzbar
true
Geeignet für drahtlose Übertragung
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
true
Montagehöhe
22
Max. Reichweite zu einer Seite
11
Max. Reichweite frontal
15.000
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
12.000
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
true
Ansprechhelligkeit einstellbar
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
true
Tierschneise
false
Treppenhausüberwachung
false
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter
false
Mit Orientierungslicht
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Betriebsartenschalter
true
Min. Einschaltdauer
2
Max. Einschaltdauer
2.000
Ausschaltverzögerung selbstlernend
false
Erfassungswinkel horizontal
180.000
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377168589.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models