??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
K539VEU
Kurzbeschreibung
Jalousie-Kipptaster 1-pol. (1 Antrieb), 10 A 250 V ~, UP
Langbeschreibung
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert) Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm
ETIM Klasse
EC000044
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Taster 1-polig
Polzahl
1
Bedienungsart
sonstige
Elektrische und mechanische Verriegelung
false
Mechanisch bedienbar
true
Elektronisch bedienbar
false
Montageart
Unterputz
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anschlussart
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Bemessungsstrom
10.0
Nennspannung
250
Anzahl der Tasten
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377175129.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models