??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
ESU230-2
Kurzbeschreibung
Energiesparschalter (Einsatz) für Hotelcard-Schalter RFID
Langbeschreibung
für Hotelcard-Schalter RFID Art.-Nr.: .. CARD RFID .. Der bestimmungsgemäße Gebrauch und die Produkteigenschaften beziehen sich auf das Komplettgerät, bestehend aus Energiesparschalter und Hotelcard-Schalter RFID. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten von Beleuchtung und anderen Lasten Ansteuern von externen Steuerungen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073   Produkteigenschaften Betrieb mit RFID-Karten nach RFID-Standard ISO/IEC 14443 und ISO/IEC 15693 2 Schließer, davon ein Schließer mit konfigurierbarer Ausschaltverzögerung Statusanzeige über RGB-Lichtleiter Abdimmen des Lichtleiters 30 s nach Kartenstecken Signalisierung der Ausschaltverzögerung nach Kartenentnahme über RGB-Lichtleiter
ETIM Klasse
EC001590
Schaltungsart
Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart
Hotelcard
Zusammenstellung
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Tastschalter
false
Anzahl der Betätigungswippen
-
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte
false
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Beleuchtung
nein
Beleuchtungsfunktion
-
Beleuchtungsart
-
Geeignet für Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit
IK00
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
16.0
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
-
Rückmeldekontakt
-
Anschlussart
Schraubklemme
Heizungsschalter
false
Waschmaschinenschalter
false
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Einbautiefe
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377164697.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models