??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
EDU04F
Short Description
2-Loch Universal-Super-Breitband-Dose UP
Long Description
mit Federklemmen Für BK- (Kabelfernsehen) und Sat-ZF-Verteilung ausgelegt. Lückenlose Frequenzbereiche 5 ... 2400 MHz auf beiden Auslässen. Vorteil: Auf- oder Umrüstung des BK-Hausnetzes mit Sat-Direktempfang jederzeit möglich. Dosenkörper: verwindungssteifer, passivierter Zink-Druckguss Einzeldosen werden verwendet, um die vom Abzweiger (Multi-Tap), Multischalter oder Sat-LNB kommenden, entkoppelten Stichleitungen abzuschließen (Sternstruktur). Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLTV .. Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT .. Serie LS: Art.-Nr.: ..990 TV .. 50 x 50: Art.-Nr.: 161 TV
ETIM Klasse
EC000439
Ausführung
-
Montageart
-
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Abdeckung
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz
-
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz
-
Anzahl der Auslässe
-
Geeignet für Kabelmodem
-
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz
-
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz
-
Fernspeisetauglich
-
Frequenz
-
Befestigungsart
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
-
Antibakterielle Behandlung
-
Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377679801.htm
Embedded user actions
预览
3D
2D
下载CAD模型