피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
Audio/Video/Multimedia
Jung
Einzelartikel
Einsätze
Powered by
CAD모델 선택
SLA2WW - Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 25 V ~, 60 V DC, alpinweiß
30.08.2024
SLA2AN - Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 25 V ~, 60 V DC, anthrazit
30.08.2024
BSD21-01 - 2-Loch Hyperbreitband-Einzeldose, 5,0 dB
30.08.2024
BSD21-10 - 2-Loch Hyperbreitband-Durchgangsdose, 10,0 dB
30.08.2024
SSD5-00 - 3-Loch Universal-SAT/BK-Einzeldose, 1,0 dB
30.08.2024
SSD5-10 - 3-Loch Universal-SAT/BK-Durchgangsdose, 10,0 dB
30.08.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진