??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
AS581ANAWW
Kurzbeschreibung
Aufputz-Kappe 1fach mit Schriftfeld, Thermoplast, Serie AS/A, alpinweiß
Langbeschreibung
mit Schriftfeld 12 x 55,5 mm mit integrierter flammwidriger Bodenplatte, integriertem Rahmen und 2 Kabel-Einführungsschiebern für UP-Geräte mit Abdeckungen aus den Serien AS und A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13) 85 x 85 x 47 mm Einbautiefe max. 34 mm Ersatzteil: Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: AS 81 NA
ETIM Klasse
EC000080
Zusammenstellung
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme
-
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Form
-
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
false
Mit Abdeckrahmen
true
Kanalübergreifende Montage
false
Mit Kanaleinführung
true
Mit Kabeleinführung
true
Mit Verschraubungseinführung
false
Schlagfest
-
Schutzart (IP)
-
Gerätebreite
85
Gerätehöhe
85
Gerätetiefe
47.000
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377019874.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models