??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
AL2995
Kurzbeschreibung
Wippe, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
Wippe, Aluminium für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U Material: Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
true
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377182950.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models