??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
AL2969T
Kurzbeschreibung
Abdeckung für TAE-Anschlussdosen 1fach, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
Material: Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25 für USB-Datenschnittstelle Art.-Nr.: 2131 USBS Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen Fa. Rutenbeck: UM-MA 2 Up in Verbindung mit Universalmodul UM-real Cat.6a A Fa. Dätwyler: UP-Anschlussdose (für 2 x MS-K 1/8 Cat.6a), Art.-Nr.: 440 012 LWL- und Multimedialösungen der Fa. Rutenbeck können über spezielle Adapter integriert werden. Siehe www.rutenbeck.de - Bereich Datentechnik - Kommunikationsadapter
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
sonstige
Verwendung
TAE
Tragring
false
Mit Staubschutz
false
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
-
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
1
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
false
Lüsterklemme
false
Mit Beleuchtung
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377189355.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models