??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
AL17182
Kurzbeschreibung
LB-Management Bewegungsmelder 1,1 m (TIME), Standard, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht Wandmontage auf Systemeinsatz Produkteigenschaften Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz Einschalthelligkeit über Nebenstelle dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz Licht über Nebenstelle dimmbar, mit Dimmeinsatz Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches Feste Empfindlichkeit Nachlaufzeit einstellbar Helligkeitsschwelle einstellbar Umgebungstemperatur: −20 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Helligkeitseinstellung: ca. 5 ... 1.000 lx (und Tagbetrieb) Nachlaufzeit: ca. 10 s ... 30 min Montagehöhe: 1,10 m Erfassungswinkel: 180° Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000138
Ausführung
Bewegungsmelder
Montageart
Unterputz
Konstantlichtregelung
false
HLK-Ansteuerung
false
Vernetzbar
true
Geeignet für drahtlose Übertragung
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
false
Montagehöhe
11
Max. Reichweite zu einer Seite
15
Max. Reichweite frontal
30.000
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
-
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
-
Ansprechhelligkeit einstellbar
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
false
Tierschneise
false
Treppenhausüberwachung
false
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter
false
Mit Orientierungslicht
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Betriebsartenschalter
false
Min. Einschaltdauer
10
Max. Einschaltdauer
30.000
Ausschaltverzögerung selbstlernend
false
Erfassungswinkel horizontal
180.000
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377213111.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
CAD modeli indir