??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
A5581BFANM
Kurzbeschreibung
Rahmen 1fach, senkrechte und waagerechte Montage, Thermoplast lackiert, A 550, anthrazit matt
Langbeschreibung
Rahmen 1fach, anthrazit matt für waagerechte und senkrechte Kombination für die Serie A 1fach-Rahmen auch für British-Standard-Installationen geeignet (Tragring 80 x 80) IP20 Material: Thermoplast lackiert Maße (B x H): 85 x 85 mm
ETIM Klasse
EC000007
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Schaltereinsätze
0
Mit Montagerahmen
false
Unterputzmontage
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Mit Klappdeckel
false
Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Befestigungsart
sonstige
Breite
85
Höhe
85
Tiefe
10
Einbaubreite
55
Einbauhöhe
55
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377172975.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models