피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
SLA2AN
Jung
Einzelartikel
Einsätze
Audio/Video/Multimedia
Powered by
CAD모델 선택
{jung/6300430534/7038933065/7038933072/sla2an.prj},{NB=SLA2AN},{SUPPLIERPID=SLA2AN},{GEEIGNET_FUER_ANZAHL_BUCHSEN_KUPPLUNGEN=2},{ABBILDUNG=../../../_pool_/61/23/jung_sla2an.png},{DESCSHORT=Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 25 V ~, 60 V DC, anthrazit},{DESCLONG=Leiterquerschnitt max. 10 mm2 mit 4 frontseitigen Federklemmen, rot/schwarz gekennzeichnet rückseitige Schraubklemmen auch für Schutzkleinspannung geeignet Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569 PLT .. Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569 T .. (nicht Metallausführungen) Serie LS: Art.-Nrn.: .. 969 T .., .. 2969 T ..},{ETIM80_CLASSID=EC000018},{ZUSAMMENSTELLUNG=Basiselement},{VERWENDUNG=Lautsprecheranschluss},{TRAGRING=true},{MIT_STAUBSCHUTZ=false},{MIT_KLAPPDECKEL=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
SLA2AN
Kurzbeschreibung
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 25 V ~, 60 V DC, anthrazit
Langbeschreibung
Leiterquerschnitt max. 10 mm2 mit 4 frontseitigen Federklemmen, rot/schwarz gekennzeichnet rückseitige Schraubklemmen auch für Schutzkleinspannung geeignet Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569 PLT .. Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569 T .. (nicht Metallausführungen) Serie LS: Art.-Nrn.: .. 969 T .., .. 2969 T ..
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
Basiselement
Verwendung
Lautsprecheranschluss
Tragring
true
Mit Staubschutz
false
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
false
Montageart
Unterputz
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
2
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
false
Lüsterklemme
true
Mit Beleuchtung
-
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377995741.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성