??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1741DSTE
Kurzbeschreibung
Power-DALI-Drehsteuergerät TW
Langbeschreibung
DALI-2 Single-Master Bestimmungsgemäßer Gebrauch Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Das Power DALI Drehsteuergerät TW liefert den Steuerstrom für bis zu 28 DALI Teilnehmer. Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit Zertifiziert nach IEC 62386-101 und -103 (Single Master) Das Gerät arbeitet als DALI-2 Single-Master und darf nicht mit weiteren DALI Steuerungen kombiniert werden. Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Leistungsaufnahme: max. 2 W Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Nennspannung DALI: DC 16 V (typ.) Zulässiger Busstrom: max. 250 mA Garantierter Busstrom: 56 mA Kurzschlussstrom: max. 61 mA Farbtemperatureinstellung: 2.000 ... 10.000 K Ausgangsstrom: max. 56 mA Anzahl DALI-Teilnehmer: max. 28
ETIM Klasse
EC000534
Montageart
Unterputz
Steuerstrom
2
Bemessungsstrom
-
Nennspannung
230
Frequenz
50
Dimmung 1-10 V
false
Dimmung DALI
true
Dimmung DSI
false
Dimmung Touch and Dim
false
Dimmung mit Push-button
false
Dimmung herstellerspezifisch
false
Bedienungsart
Dreh-/Druckknopf
Nebenstelleneingang
-
Lichtwertspeicher
true
Verwendbar mit Taste
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder
true
Verwendbar mit Präsenzmelder
true
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
true
Verwendbar mit Funktaste
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Verwendbar mit IR-Taste
false
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Farbe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
Metallicfarbe
-
Transparent
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377206588.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD