피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
1740DSTE
Jung
Einzelartikel
Einsätze
Dimmen
Powered by
CAD모델 선택
{jung/6300430534/7038933065/7038933071/1740dste.prj},{NB=1740DSTE},{SUPPLIERPID=1740DSTE},{STEUERSTROM=2},{NENNSPANNUNG=230},{FREQUENZ=50},{MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE=40.0},{ABBILDUNG=../../../_pool_/37/33/jung_1740dste.png},{DESCSHORT=DALI-Drehsteuergerät TW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1740DSTE
Kurzbeschreibung
DALI-Drehsteuergerät TW
Langbeschreibung
DALI-2 Single-Master Bestimmungsgemäßer Gebrauch Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Das DALI Drehsteuergerät TW versorgt sich aus der DALI Spannung, die eine externe DALI Spannungsversorgung nach IEC 62386-101 bereitstellen muss. Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit Zertifiziert nach IEC 62386-101 und -103 (Single Master) Das Gerät arbeitet als DALI-2 Single-Master und darf nicht mit weiteren DALI Steuerungen kombiniert werden. (externe DALI Spannungsversorgung nach IEC 62386-101 notwendig) Nennspannung DALI: DC 16 V (typ.) Leistungsaufnahme: max. 2 W Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Farbtemperatureinstellung: 2.000 ... 10.000 K
ETIM Klasse
EC000534
Montageart
Unterputz
Steuerstrom
2
Bemessungsstrom
-
Nennspannung
230
Frequenz
50
Dimmung 1-10 V
false
Dimmung DALI
true
Dimmung DSI
false
Dimmung Touch and Dim
false
Dimmung mit Push-button
false
Dimmung herstellerspezifisch
false
Bedienungsart
Dreh-/Druckknopf
Nebenstelleneingang
-
Lichtwertspeicher
true
Verwendbar mit Taste
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder
true
Verwendbar mit Präsenzmelder
true
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
true
Verwendbar mit Funktaste
false
Min. Tiefe der Gerätedose
40.0
Verwendbar mit IR-Taste
false
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Farbe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
Metallicfarbe
-
Transparent
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377206540.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성