??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
534U
Kurzbeschreibung
Taster, 1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten für Lampen, 10 A 250 V ~
Langbeschreibung
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 bzw. 34 KO5 in Zugtaster zu verwandeln. ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 531 EU Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
ETIM Klasse
EC000029
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Einzeltaster
Bedienungsart
Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner
ERROR
Anzahl der Kontakte als Schließer
ERROR
Anzahl der Kontakte als Wechsler
ERROR
Anzahl der Wendetaster
-
Ausführung kontaktlos
false
Anzahl der Betätigungswippen
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Polzahl
1
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
10.0
Mit Beleuchtung
false
Mit Leuchtmittel
false
Mit Signallampe
false
Rückmeldekontakt
true
Anschlussart
Steckklemme
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff
ERROR
Werkstoffgüte
ERROR
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
ERROR
Ausführung der Oberfläche
ERROR
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
false
Textfeld/Beschriftungsfläche
-
Aufdruck
ERROR
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
71
Gerätehöhe
71
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377273504.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models