??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
533-2U
Kurzbeschreibung
Taster, 2-pol. Wechsler, 10 A 250 V ~
Langbeschreibung
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 bzw. 34 KO5 in Zugtaster zu verwandeln. ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 533-2 EU
ETIM Klasse
EC000029
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Einzeltaster
Bedienungsart
Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner
-
Anzahl der Kontakte als Schließer
-
Anzahl der Kontakte als Wechsler
2
Anzahl der Wendetaster
-
Ausführung kontaktlos
false
Anzahl der Betätigungswippen
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Polzahl
2
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
10.0
Mit Beleuchtung
false
Mit Leuchtmittel
false
Mit Signallampe
false
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Schraubklemme
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff
sonstige
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
false
Textfeld/Beschriftungsfläche
-
Aufdruck
ohne
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
71
Gerätehöhe
71
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377273108.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model