??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
505-20U
Kurzbeschreibung
Wippschalter (Einsatz) 20 AX 250 V~, Serien
Langbeschreibung
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2
ETIM Klasse
EC001590
Schaltungsart
Serienschalter
Bedienungsart
Wippe/Taste
Zusammenstellung
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Tastschalter
false
Anzahl der Betätigungswippen
2
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte
false
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Beleuchtung
nein
Beleuchtungsfunktion
-
Beleuchtungsart
-
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
-
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
20
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Steckklemme
Heizungsschalter
false
Waschmaschinenschalter
false
Gerätebreite
71
Gerätehöhe
71
Gerätetiefe
-
Einbautiefe
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
NaN
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377268654.htm
Embedded user actions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés