피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
502KOU
Jung
Einzelartikel
Einsätze
Wippschalter
Powered by
CAD모델 선택
{jung/6300430534/7038933065/7038933066/502kou.prj},{NB=502KOU},{SUPPLIERPID=502KOU},{ANZAHL_DER_BETAETIGUNGSWIPPEN=1},{NENNSPANNUNG=250},{SCHALTSTROM_FUER_LEUCHTSTOFFLAMPEN=10},{GERAETEBREITE=71},{GERAETEHOEHE=71},{EINBAUTIEFE=32.0},{ABBILDUNG=../../../_pool_/f2/41/jung_502kou.png},{DESCSHORT=Wipp-Kontrollschalter (Einsatz) 10 AX 250 V~, Aus 2-pol.},{DESCLONG=mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) N-Leiter erforderlich mit Glimmlampe Art.-Nr. 90 ohne \"Befestigungskralle\": Art.-Nr. mit \"E\", z.B. 506 KOEU Glimmlampe kann ersetzt werden durch LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).},{ETIM80_CLASSID=EC001590},{SCHALTUNGSART=Schalter 2-polig}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
502KOU
Kurzbeschreibung
Wipp-Kontrollschalter (Einsatz) 10 AX 250 V~, Aus 2-pol.
Langbeschreibung
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) N-Leiter erforderlich mit Glimmlampe Art.-Nr. 90 ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 506 KOEU Glimmlampe kann ersetzt werden durch LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
ETIM Klasse
EC001590
Schaltungsart
Schalter 2-polig
Bedienungsart
Wippe/Taste
Zusammenstellung
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Tastschalter
false
Anzahl der Betätigungswippen
1
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte
false
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Beleuchtung
ja
Beleuchtungsfunktion
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
-
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
10
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Steckklemme
Heizungsschalter
true
Waschmaschinenschalter
false
Gerätebreite
71
Gerätehöhe
71
Gerätetiefe
-
Einbautiefe
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
NaN
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377259706.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성