??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
TAE3X6NFNUPO
Kurzbeschreibung
TAE-Anschlussdose, alpinweiß
Langbeschreibung
für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte N-F-N-Kodierung Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569 PLT .. Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569 T .. Serie LS: Art.-Nrn.: .. 969 T .., .. 2969 T .. 50 x 50: Art.-Nrn.: 169 T WW, 169 T SW
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
Basiselement
Verwendung
TAE
Tragring
true
Mit Staubschutz
false
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
-
Beschriftungsfeld
-
Mit Aufdruck
-
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
-
Antibakterielle Behandlung
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
-
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
-
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
-
Lüsterklemme
false
Mit Beleuchtung
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377405509.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model