??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS990AWW
Kurzbeschreibung
Leitungsauslass mit Zugentlastung, Duroplast, Serie LS, alpinweiß
Langbeschreibung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Öffnung für Leitungen mit max. 8 mm Ø Material: Duroplast Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung
Leitungsauslass
Tragring
true
Mit Staubschutz
false
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
unten
Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
false
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
-
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
false
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
0
Mit Zugentlastung
true
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
-
Lüsterklemme
-
Mit Beleuchtung
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377091252.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models