??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS990-4SAT1WW
Kurzbeschreibung
Abdeckung für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Hirschmann) 1fach, Thermoplast, Serie LS, alpinweiß
Langbeschreibung
Material: Thermoplast für 4-Loch SAT-TV-Steckdose (Hirschmann)
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
sonstige
Verwendung
Sat
Tragring
false
Mit Staubschutz
false
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
-
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
false
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
1
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
false
Lüsterklemme
false
Mit Beleuchtung
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377261051.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model