??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS962WW
Kurzbeschreibung
Abdeckung für 2 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø 1fach, Duroplast, Serie LS, alpinweiß
Langbeschreibung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) für 2 Rundsteckverbinder bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang) für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63. 2. Öffnung ausbrechbar
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
sonstige
Verwendung
Lautsprecheranschluss
Tragring
true
Mit Staubschutz
false
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
-
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
false
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
1
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
false
Lüsterklemme
false
Mit Beleuchtung
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377107304.htm
Embedded user actions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)