피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
LS1969-25NAWEWW
Jung
Einzelartikel
Produktlösungen
Datenkommunikation
Abdeckungen
Serie LS alpinweiß
Powered by
CAD모델 선택
{jung/6300430534/6597092254/6597103370/6597104861/6309683079/ls1969-25naweww.prj},{NB=LS1969-25NAWEWW},{SUPPLIERPID=LS1969-25NAWEWW},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=9016},{GEEIGNET_FUER_ANZAHL_BUCHSEN_KUPPLUNGEN=2},{GERAETEBREITE=70},{GERAETEHOEHE=70},{ABBILDUNG=../../../_pool_/68/5f/jung_ls1969-25naweww.png},{DESCSHORT=Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 2fach, EMT, AMP, MTRJ, mit Schriftfeld, Serie LS, alpinweiß}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS1969-25NAWEWW
Kurzbeschreibung
Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 2fach, EMT, AMP, MTRJ, mit Schriftfeld, Serie LS, alpinweiß
Langbeschreibung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Verschlussklappe mit Rückstellfeder Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm für Modular-Jack-Steckbuchsen TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT) für Kabel Ø max. 10 mm: EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0188650-5 EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0188650-6 für Kabel Ø max. 6,5 mm: EMT Cat. 5e, 180° Art.-Nr. 0-0338038-1 EMT Cat. 5e, 90° Art.-Nr. 0-0338038-2 Toolless Jack Cat. 3 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116603-x Toolless Jack Cat. 5e ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116604-x, Toolless Jack Cat. 5e geschirmt: Art.-Nr. 0-1339015-1 Toolless Jack Cat. 6 ungeschirmt: Art.-Nr. 0-1116605-x, Toolless Jack Cat. 6 geschirmt: Art.-Nr. 0-1339016-1 MTRJ-LWL-Jack (Lichtwellenleiter): Art.-Nr. 1278414-1, tiefe Dose (mind. 62 mm) erforderlich für 2 Steckbuchsen Ersatzteil: Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
sonstige
Verwendung
Modular-Jack
Tragring
true
Mit Staubschutz
true
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
2
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
false
Lüsterklemme
false
Mit Beleuchtung
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377178496.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성