??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS1969-1NAWEWW
Kurzbeschreibung
Abdeckung (gerastet) für Modular-Jack-Steckbuchsen, 1fach, UMA-CAT6A, RADIALL, Panduit, Assmann, mit Schriftfeld, Serie LS, alpinweiß
Langbeschreibung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Verschlussklappe mit Rückstellfeder Innenmaß Keystone-Halterung 15,3 x 19,3 mm für Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25 für 1 Steckbuchse auch für Modular-Jack-Steckbuchsen der Firma RADIALL Modular Jack ungeschirmt Cat. 4, 6-pol. RJ 12 (Art.-Nr. R280MOD804) Cat. 4, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD805) Cat. 5e, 8-pol. RJ 45 (Art.-Nr. R280MOD807) der Firma Panduit Keystone Jack Cat. 3 RJ 45 (KJ 88..) Cat. 5 RJ 45 (KJ 588..) der Firma Assmann Modul DN-93612 Cat. 6A, geschirmt, Keystone Modul DN-93614 der Firma SCHRACK HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS Ersatzteil: Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: CD 90 NA
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
sonstige
Verwendung
Modular-Jack
Tragring
true
Mit Staubschutz
true
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
1
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
false
Lüsterklemme
false
Mit Beleuchtung
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377177864.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models