??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
NRSLS0834RTWWM
Kurzbeschreibung
Notrufsystem Ruftaster, Serie LS, schneeweiß matt
Langbeschreibung
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zusätzliche Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufs Material: Thermoplast lackiert
ETIM Klasse
EC002247
Ausführung
sonstige
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Spannungsart
DC
Nennspannung AC
-
Nennspannung DC
-
Mit Trafo
-
Schutzart (IP)
ERROR
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377320178.htm
Embedded user actions
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей