??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
NRSLS0834DZEWWM
Kurzbeschreibung
Notrufsystem Dienstzimmereinheit, Serie LS, schneeweiß matt
Langbeschreibung
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Die Dienstzimmereinheit kann zusätzlich zu den Komponenten des Notrufsets installiert werden, z.B. in einem Personal- oder Empfangsraum. Eine grüne Taste markiert die Anwesenheit, eine gelbe Taste unterdrückt das akustische Notrufsignal des Rufmoduls für 20 Sekunden. Material: Thermoplast lackiert
ETIM Klasse
EC002247
Ausführung
sonstige
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Spannungsart
DC
Nennspannung AC
-
Nennspannung DC
-
Mit Trafo
-
Schutzart (IP)
ERROR
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377320154.htm
Embedded user actions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)