??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
NRSLS0834ZTLG
Kurzbeschreibung
Notrufsystem Zugtaster, Serie LS, lichtgrau
Langbeschreibung
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Über eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden. Der Zugtaster kann auch mitten im Raum an der Decke installiert werden, um für hilfsbedürftige Menschen gut erreichbar zu sein. Eine erfolgreiche Rufauslösung wird durch eine rote Beruhigungslampe am Taster signalisiert. Material: Thermoplast
ETIM Klasse
EC002247
Ausführung
Zugkontakt
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Spannungsart
DC
Nennspannung AC
-
Nennspannung DC
-
Mit Trafo
-
Schutzart (IP)
ERROR
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377055384.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD