??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
NRSLS0834RMLG
Kurzbeschreibung
Notrufsystem Rufmodul, Serie LS, lichtgrau
Langbeschreibung
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden. Über den potentialfreien Relaiskontakt (24 V / 2 A) ist die Fernmeldung möglich.
ETIM Klasse
EC002247
Ausführung
Zimmerleuchte/Summer
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Spannungsart
DC
Nennspannung AC
-
Nennspannung DC
-
Mit Trafo
-
Schutzart (IP)
-
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377055445.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models