??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
NRSLS0834ZTSWM
Kurzbeschreibung
Notrufsystem Zugtaster, Serie LS, graphitschwarz matt
Langbeschreibung
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Über eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden. Der Zugtaster kann auch mitten im Raum an der Decke installiert werden, um für hilfsbedürftige Menschen gut erreichbar zu sein. Eine erfolgreiche Rufauslösung wird durch eine rote Beruhigungslampe am Taster signalisiert. Material: Thermoplast lackiert
ETIM Klasse
EC002247
Ausführung
Zugkontakt
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Spannungsart
DC
Nennspannung AC
-
Nennspannung DC
-
Mit Trafo
-
Schutzart (IP)
ERROR
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377320055.htm
Embedded user actions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés