??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
NRSLS0834USVSW
Kurzbeschreibung
Notrufsystem USV-Modul, Serie LS, schwarz
Langbeschreibung
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Überbrückung von Spannungsausfällen Montagehinweis: tiefe Dose verwenden Eingangsspannung: DC 24 V aus dem Netzteil (Art.-Nr.: NRS .. 0834 NT ..) Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: 22,8 V DC, ± 10 % Nennlast: 130 mA im Akkubetrieb für 1 Stunde Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA für 15 Minuten Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA
ETIM Klasse
EC000382
Eingangsspannung
24.000
Primärfrequenz
-
Anzahl der Primärphasen
-
Ausgangsspannung
20.600
Sekundärfrequenz
-
Ausgangswirkleistung
-
Ausgangsscheinleistung
-
USB-Schnittstelle
-
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
-
Anzahl der Sekundärphasen
-
SNMP
-
Spannungsart
DC
Höhe
70
Breite
70
Tiefe
-
Überbrückungszeit Volllast
15
Gewicht
-
Netzwerkmanagementfähig
-
USV-Technologie
-
Bauform
-
Modular
-
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)
-
Ausgangs-Leistungsfaktor
-
Gesamteffizienz
-
Effizienz im Eco-Modus
-
Potentialfreier Schaltkontakt
-
Automatische Ausschaltfunktion
false
Eingangsanschluss
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13
-
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19
-
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO
-
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377130807.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model