??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
NRSLS0834ATSW
Kurzbeschreibung
Notrufsystem Abstelltaster, Serie LS, schwarz
Langbeschreibung
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Im gleichen Raum, in dem sich der Zugtaster befindet, wird neben der Tür der Abstelltaster installiert. Das helfende Personal kann dort den ausgelösten Ruf abstellen. Material: Thermoplast
ETIM Klasse
EC002247
Ausführung
sonstige
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
Spannungsart
DC
Nennspannung AC
-
Nennspannung DC
-
Mit Trafo
-
Schutzart (IP)
ERROR
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377055520.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드