??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS17181WW
Kurzbeschreibung
Automatikschalter 1,10 m, Universal, Serie LS, alpinweiß
Langbeschreibung
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE lieferbar bis voraussichtlich 01.06.2023 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht Wandmontage auf Systemeinsatz Produkteigenschaften Funktionen direkt am Aufsatz Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht Dauer-Ein, Dauer-Aus Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster Dimmeinsatz ist über Nebenstelle dimmbar Zurücksetzen auf Werkseinstellung Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches Funktionen über Clever Config App Helligkeitsschwelle einstellbar Einstellen der Empfindlichkeit der PIR-Sensoren Nachlaufzeit einstellbar Ein oder Aus für 0,5 - 5 Stunden Abschaltwarnung Dynamische Nachlaufzeit Anwesenheitssimulation Alarmfunktion Zeitschaltfunktion Bediensperre Reduzierte Basisempfindlichkeit Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Testbetrieb Programmierung von bis zu 16 individuellen Schaltzeitpunkten In Kombination mit einem Schalteinsatz Kurzzeitbetrieb In Kombination mit einem Dimmeinsatz Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit Einstellen der minimalen Helligkeit Einstellen der maximalen Helligkeit Hotelfunktion Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz Umgebungstemperatur: −20 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Helligkeitseinstellung: ca. 5 ... 500 lx (und Tagbetrieb) Empfindlichkeit: 0, 25, 50, 75, 100 % Nachlaufzeit: ca. 10 s ... 60 min Montagehöhe: 1,10 m Erfassungswinkel: 180° Erfassungsbereich Empfindlichkeit 25 %: max. 8 m Empfindlichkeit 50 %: max. 13 m Empfindlichkeit 75 %: max. 26 m Empfindlichkeit 100 %: max. 32 m Funkfrequenz: 2,402 ... 2,480 GHz Sendeleistung: max. 2,5 mW (Klasse 2) Sendereichweite: typ. 10 m Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000138
Ausführung
Bewegungsmelder
Montageart
Unterputz
Konstantlichtregelung
false
HLK-Ansteuerung
false
Vernetzbar
true
Geeignet für drahtlose Übertragung
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
false
Montagehöhe
11
Max. Reichweite zu einer Seite
15
Max. Reichweite frontal
30.000
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
-
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
true
Ansprechhelligkeit einstellbar
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
false
Tierschneise
false
Treppenhausüberwachung
false
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter
false
Mit Orientierungslicht
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Betriebsartenschalter
true
Min. Einschaltdauer
10
Max. Einschaltdauer
30.000
Ausschaltverzögerung selbstlernend
false
Erfassungswinkel horizontal
180.000
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377168497.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model