??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
AL17280AN
Kurzbeschreibung
LB-Management Bewegungsmelder 2,2 m, Standard, Serie LS, anthrazit
Langbeschreibung
Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Mit Dichtungsset Art.-Nr.: AS CD 50 DS und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. IP44-Installation nur in Innenräumen zulässig Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht Wandmontage auf Systemeinsatz Produkteigenschaften Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster Helligkeitsschwelle einstellbar Empfindlichkeit einstellbar Feste Nachlaufzeit Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz Einschalthelligkeit über Nebenstelle dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz Licht über Nebenstelle dimmbar, mit Dimmeinsatz Umgebungstemperatur: −20 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Helligkeitseinstellung: ca. 5 ... 1.000 lx (und Tagbetrieb) Empfindlichkeit: 25, 50, 75, 100 % Nachlaufzeit: ca. 2 min Montagehöhe: 1,10 / 2,20 m Erfassungswinkel: 180° Erfassungsbereich (Montage bei 2,20 m) Empfindlichkeit 25 %: max. 7 m Empfindlichkeit 50 %: max. 11 m Empfindlichkeit 75 %: max. 13 m Empfindlichkeit 100 %: max. 15 m Erfassungsbereich (Montage bei 1,10 m) Empfindlichkeit 25 %: max. 7 m Empfindlichkeit 50 %: max. 8 m Empfindlichkeit 75 %: max. 9 m Empfindlichkeit 100 %: max. 10 m Material: Thermoplast lackiert Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000138
Ausführung
Bewegungsmelder
Montageart
Unterputz
Konstantlichtregelung
false
HLK-Ansteuerung
false
Vernetzbar
true
Geeignet für drahtlose Übertragung
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
true
Montagehöhe
22
Max. Reichweite zu einer Seite
11
Max. Reichweite frontal
15.000
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
12.000
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
true
Ansprechhelligkeit einstellbar
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
false
Tierschneise
false
Treppenhausüberwachung
false
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter
false
Mit Orientierungslicht
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Geeignet für Schutzart (IP)
-
Betriebsartenschalter
false
Min. Einschaltdauer
2
Max. Einschaltdauer
2.000
Ausschaltverzögerung selbstlernend
false
Erfassungswinkel horizontal
180.000
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Farbe
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377167742.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models